Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano Aumentar o plano
2976PJH075P54
EAN 4031582302875

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Esferas de aço inoxidável.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação

Resistência de rolamento 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
2.95 "
Largura da roda
0.98 "
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 87
Medida da placa de fixação
2.76 x 2.17 "
Distância de furação
2.24/2.01 x 1.61 "
Diâmetro de furação
0.22 "
Desvio em relação ao eixo
1.10 "
Diâm.d. raio giratório
5.16 "
Altura total
4.06 "
Temperatura
- 4 / + 140 Â°F
Norma
EN 12530 
Peso da roda
1.274 LBS
Capacidade de carga
220 LBS
Cap. de carga estática
440 LBS