Plano 2D
|
|
7976PJH075P54
EAN 4031582312324
Roda giratória com travão central total, Suporte de aço inoxidável, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, eixo da roda aparafusado.
Núcleo da roda de polipropileno, superfÃcie de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
2.95 " |
|
Largura da roda
|
0.98 " |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore A 87 |
|
Medida da placa de fixação
|
2.76 x 2.17 " |
|
Distância de furação
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Diâmetro de furação
|
0.22 " |
|
Desvio em relação ao eixo
|
1.10 " |
|
Diâm.d. raio giratório
|
5.16 " |
|
Altura total
|
3.98 " |
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
1.274 LBS |
|
Capacidade de carga
|
220 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
440 LBS |
|
|
|
|