Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano
FTP360x80-Ø40 NL90
EAN 4031582319484

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
360 mm
Largura da roda
80 mm
Diâmetro do eixo
40 mm
comprimento do cubo da roda
90 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso da roda
22.346 kg
Capacidade de carga
2400 kg
Cap. de carga estática
4800 kg