Plano 2D
|
|
FTP300x100-Ø40 NL120
EAN 4031582319439
Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfÃcie de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rÃgido de esferas
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
300 mm |
|
Largura da roda
|
100 mm |
|
Diâmetro do eixo
|
40 mm |
|
comprimento do cubo da roda
|
120 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore A 92 |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12533 |
|
Peso da roda
|
21.91 kg |
|
Capacidade de carga
|
2600 kg |
|
Cap. de carga estática
|
5200 kg |
|
|
|
|