Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano
IEP180x50-Ø20
EAN 4031582319729

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
180 mm
Largura da roda
50 mm
Diâmetro do eixo
20 mm
comprimento do cubo da roda
60 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 67
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso da roda
1.423 kg
Capacidade de carga
400 kg
Cap. de carga estática
800 kg