Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano
POR108x36-Ø12
EAN 4031582320794

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento de agulhas

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
108 mm
Largura da roda
36 mm
Diâmetro do eixo
12 mm
comprimento do cubo da roda
44.4 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 65
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12532 
Peso da roda
0.159 kg
Capacidade de carga
160 kg
Cap. de carga estática
320 kg