Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano
POI038x20-Ø6
EAN 4031582320695

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
38 mm
Largura da roda
20 mm
Diâmetro do eixo
6 mm
comprimento do cubo da roda
21.5 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 65
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso da roda
0.01 kg
Capacidade de carga
35 kg
Cap. de carga estática
70 kg