Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano
EEZ920x250-Ø670
EAN 4031582339352

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
920 mm
Largura da roda
250 mm
Diâmetro do eixo
670 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Capacidade de carga
6000 kg
Cap. de carga estática
12000 kg