Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano Aumentar o plano
ETX082x100-Ø20 NL105 - Type E
EAN 4031582331943

Centro da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
82 mm
Largura da roda
100 mm
Diâmetro do eixo
17 mm
comprimento do cubo da roda
75 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C