Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
5920UOI035L51-9
EAN 4031582338447

Roda giratória, suporte de poliamida.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
35 mm
Largura da roda
11 mm
Largura da roda
52 mm
Furo passante
9 mm
Raio giratório
36.6 mm
Diâm.d. raio giratório
73.2 mm
Altura total
31 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Capacidade de carga
50 kg
Cap. de carga estática
100 kg