Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
5520POI042L51-8
EAN 4031582338645

Roda giratória, suporte de poliamida.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
42 mm
Largura da roda
6 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 65
Largura da roda
37 mm
Furo passante
8 mm
Raio giratório
39 mm
Diâm.d. raio giratório
78 mm
Altura total
49 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Capacidade de carga
30 kg
Cap. de carga estática
60 kg