Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano Aumentar o plano
ETP085x82-Ø25 NL85
EAN 4031582318807

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
85 mm
Largura da roda
82 mm
Diâmetro do eixo
25 mm
comprimento do cubo da roda
85 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Capacidade de carga
700 kg
Cap. de carga estática
1400 kg