Plano 2D
|
|
3430POI058P60-80x60
EAN 4031582303322
Roda giratória, Suporte de chapa de aço, zincado cromado, rolamento giratório de uma carreira de esferas, eixo rebitado.
Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
58 mm |
|
Largura da roda
|
28 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore D 65 |
|
Medida da placa de fixação
|
80 x 60 mm |
|
Distância de furação
|
60 x 40 mm |
|
Diâmetro de furação
|
7,5 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
21 mm |
|
Raio giratório
|
50 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
100 mm |
|
Altura total
|
76 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso da roda
|
0.27 kg |
|
Capacidade de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|