Plano 2D
|
|
2875ZIP125P30 RIGHT
EAN 4031582324372
Rodas de rampa com travão automático da roda, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Rodas de rampa com travão automático da roda, roda com disco de travão integrado, disco de travão que gira sobre esferas, modelo da roda lado esquerdo e direito..
Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..
Sugerencia: Capacidade de carga de 100 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. A utilização em pisos irregulares, exteriores (fundações, fendas, ligações, tampas de saneamento, etc.) pode afectar a vida útil das rodas. Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mÃnimo de 120 mm podem ser utilizados em pisos rugosos.
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
125 mm |
|
Largura da roda
|
32 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore D 80 |
|
Furo passante
|
13 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
40 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
211 mm |
|
Altura total
|
153 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
0.942 kg |
|
|
|
|