Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano
DQR300x100-Ø25 NL88 4PR
EAN 4031582318173

Núcleo da roda de chapa de aço, superfície de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento de agulhas

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
300 mm
Largura da roda
100 mm
Diâmetro do eixo
25 mm
comprimento do cubo da roda
88 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 55
Peso da roda
1.8 kg
Capacidade de carga
250 kg
Cap. de carga estática
500 kg