Plano 2D
|
|
DQR400x100-Ø20 NL88 4PR
EAN 4031582318197
Núcleo da roda de chapa de aço, superfÃcie de rodagem pneumática, perfil maciço, rolamento de agulhas
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
400 mm |
|
Largura da roda
|
100 mm |
|
Diâmetro do eixo
|
20 mm |
|
comprimento do cubo da roda
|
88 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore A 55 |
|
Peso da roda
|
2.515 kg |
|
Capacidade de carga
|
250 kg |
|
Cap. de carga estática
|
500 kg |
|
|
|
|