Plano 2D
|
|
2370PJJ125P30
EAN 4031582300338
Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.
Núcleo da roda de polipropileno, superfÃcie de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento de agulhas, furo passante
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
125 mm |
|
Largura da roda
|
32 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore A 87 |
|
Furo passante
|
13 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
38 mm |
|
Raio giratório
|
100.5 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
201 mm |
|
Altura total
|
155 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
0.666 kg |
|
Capacidade de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|