Plano 2D
|
|
2370PJP100P30
EAN 4031582300352
Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.
Núcleo da roda de polipropileno, superfÃcie de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rÃgido de esferas, com anti-fios, furo passante
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
100 mm |
|
Largura da roda
|
32 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore A 87 |
|
Furo passante
|
11 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
35 mm |
|
Raio giratório
|
85 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
170 mm |
|
Altura total
|
129 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
0.54 kg |
|
Capacidade de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|