Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano
2370DIK125P30
EAN 4031582300314

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, furo passante

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
125 mm
Largura da roda
32 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 80
Furo passante
13 mm
Desvio em relação ao eixo
38 mm
Raio giratório
100.5 mm
Diâm.d. raio giratório
201 mm
Altura total
155 mm
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso da roda
1.01 kg
Capacidade de carga
100 kg
Cap. de carga estática
200 kg