Plano 2D
|
|
2370DIK100P30
EAN 4031582300307
Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.
Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfÃcie de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, furo passante
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
100 mm |
|
Largura da roda
|
32 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore A 80 |
|
Furo passante
|
11 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
35 mm |
|
Raio giratório
|
85 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
170 mm |
|
Altura total
|
129 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
0.784 kg |
|
Capacidade de carga
|
80 kg |
|
Cap. de carga estática
|
160 kg |
|
|
|
|