Plano 2D
|
|
A520POI035L51-8
EAN 4031582317206
Roda giratória, suporte de polipropileno.
Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifÃcas para móveis
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
35 mm |
|
Largura da roda
|
6 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore D 65 |
|
Largura da roda
|
38 mm |
|
Furo passante
|
8 mm |
|
Raio giratório
|
33.5 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
67 mm |
|
Altura total
|
39 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso da roda
|
0.08 kg |
|
Capacidade de carga
|
30 kg |
|
Cap. de carga estática
|
60 kg |
|
|
|
|