Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
5229UAI050B10-11x20
EAN 4031582319590

Pata de poliamida com base de Teflon para solos duros

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
50 mm
Espiga lisa com anel
11 x 20 mm
Altura total
39 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Peso da roda
0.055 kg
Diâmetro do pescoço
50 mm