Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano
EEZ300x85-Ø170
EAN 4031582318371

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
300 mm
Largura da roda
85 mm
Diâmetro do eixo
170 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 70
Temperatura
- 20 / + 85 Â°C
Norma
EN 12533 
Peso da roda
5.086 kg
Capacidade de carga
800 kg
Cap. de carga estática
1600 kg