Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano Aumentar o plano
2875QMP100P30 LEFT
EAN 4031582302448

Rodas de rampa com patas de travão integradas, anti-fios com patas de travão integradas., suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de poliuretano, superfície de rodagem de poliuretano, 4 ranhuras, autolimpeza entre as ranhuras, com placas anti-fios, rolamento maciço de esferas, distância entre ranhuras: aprox. 4,5 mm, largura da ranhura: 4 mm .

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos nivelados lisos, 40 kg por roda em pisos nivelados rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizadass em solos rugosos.

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
100 mm
Largura da roda
32 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 59
Furo passante
13 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Diâm.d. raio giratório
180 mm
Altura total
130 mm
Temperatura
- 40 / + 60 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso da roda
0.645 kg