Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano Aumentar o plano
2875ZIP125P30 LEFT
EAN 4031582302479

Rodas de rampa com travão automático da roda, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Rodas de rampa com travão automático da roda, roda com disco de travão integrado, disco de travão que gira sobre esferas, modelo da roda lado esquerdo e direito..

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 100 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. A utilização em pisos irregulares, exteriores (fundações, fendas, ligações, tampas de saneamento, etc.) pode afectar a vida útil das rodas. Capacidade de carga de 80 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. Tenha em atenção que, de acordo com EN1929, apenas as rodas com um diâmetro mínimo de 120 mm podem ser utilizados em pisos rugosos.

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
125 mm
Largura da roda
32 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 80
Furo passante
13 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Diâm.d. raio giratório
211 mm
Altura total
153 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12530 
Peso da roda
0.942 kg