Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano
1298POI014P80
EAN 4031582300024

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Chapa de fixação redonda

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
14 mm
Largura da roda
14 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 65
Medida da placa de fixação
26 mm
Distância de furação
20 mm
Diâmetro de furação
2.5 mm
Altura total
13.5 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso da roda
0.008 kg
Capacidade de carga
15 kg
Cap. de carga estática
30 kg