Acessórios - 2976PJH075P54

Por favor, Clique aqui!
PJO075x25-Ø8     

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
26.5 mm
Capacidade de carga
75 Kg