Dados técnicos


AVIANA
5976UAE075P54


EAN 4031582324648

Roda giratória com travão central total, Suporte de poliamida, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, carreira superior: esferas de aço inoxidável, carreira inferior: esferas de POM, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação

Diâmetro da roda 75 mm
Largura da roda 25 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 40
Medida da placa de fixação 70 x 55 mm
Distância de furação 57/51 x 41 mm
Diâmetro de furação 5.5 mm
Desvio em relação ao eixo 28 mm
Altura total 103 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso da roda 0.495 kg
Capacidade de carga 100 kg
Cap. de carga estática 200 kg