Dados técnicos


2976PJH075P54


EAN 4031582302875

Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Esferas de aço inoxidável.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda 75 mm
Largura da roda 25 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 87
Medida da placa de fixação 70 x 55 mm
Distância de furação 57/51 x 41 mm
Diâmetro de furação 5,5 mm
Desvio em relação ao eixo 28 mm
Diâm.d. raio giratório 131 mm
Altura total 103 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso da roda 0.578 kg
Capacidade de carga 100 kg
Cap. de carga estática 200 kg