|
AVIANA 5976UAE075P54

EAN 4031582324648
Roda giratória com travão central total, Suporte de poliamida, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, carreira superior: esferas de aço inoxidável, carreira inferior: esferas de POM, eixo da roda aparafusado.
Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação
|
|
|
Diâmetro da roda
|
2.95 " |
|
Largura da roda
|
0.98 " |
|
Dureza da superfície de rodagem
|
Shore D 40 |
|
|
Medida da placa de fixação
|
2.76 x 2.17 " |
|
Distância de furação
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Diâmetro de furação
|
0.22 " |
|
Desvio em relação ao eixo
|
1.10 " |
|
Altura total
|
4.06 " |
|
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
1.091 LBS |
|
Capacidade de carga
|
220 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
440 LBS |
|
|
|