|
6976PJH075P54

EAN 4031582311280
Roda giratória com travão central total, Suporte de alumínio, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, carreira superior: esferas de aço inoxidável, carreira inferior: esferas de POM, eixo da roda aparafusado.
Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação
|
|
|
Diâmetro da roda
|
2.95 " |
|
Largura da roda
|
0.98 " |
|
Dureza da superfície de rodagem
|
Shore A 87 |
|
|
Medida da placa de fixação
|
2.76 x 2.17 " |
|
Distância de furação
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Diâmetro de furação
|
0.22 " |
|
Desvio em relação ao eixo
|
1.10 " |
|
Diâm.d. raio giratório
|
5.16 " |
|
Altura total
|
4.02 " |
|
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
0.791 LBS |
|
Capacidade de carga
|
220 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
440 LBS |
|
|
|