|
2976PJE075P54

EAN 4031582302868
Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Esferas de aço inoxidável.
Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento duplo de bolas, Suporte de fixação
|
|
|
Diâmetro da roda
|
2.95 " |
|
Largura da roda
|
0.98 " |
|
Dureza da superfície de rodagem
|
Shore A 87 |
|
|
Medida da placa de fixação
|
2.76 x 2.17 " |
|
Distância de furação
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Diâmetro de furação
|
0.22 " |
|
Desvio em relação ao eixo
|
1.10 " |
|
Diâm.d. raio giratório
|
5.16 " |
|
Altura total
|
4.06 " |
|
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Capacidade de carga
|
220 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
440 LBS |
|
|
|