|
2976PJH075P54

EAN 4031582302875
Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Esferas de aço inoxidável.
Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação
|
|
|
Diâmetro da roda
|
75 mm |
|
Largura da roda
|
25 mm |
|
Dureza da superfície de rodagem
|
Shore A 87 |
|
|
Medida da placa de fixação
|
70 x 55 mm |
|
Distância de furação
|
57/51 x 41 mm |
|
Diâmetro de furação
|
5,5 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
28 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
131 mm |
|
Altura total
|
103 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
0.578 kg |
|
Capacidade de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|