»Rodas duplas de design

LINEA não só representa um novo conceito de rodas para camas hospitalares como uma completa série de rodas institucionais compostas por rodas giratórias duplas com travão total desenvolvidas em material sintético de alta qualidade.

Conseguimos novamente unir os desejos dos nossos clientes de forma constructiva.
Graças ao conceito de furo passante, podem-se utilizar parafusos de cabeça hexagonal de Ø11mm ou Ø13mm.

De momento estão disponíveis as rodas duplas de diâmetro 100mm com furo passante P30 ou espiga maciça R05.

Informação técnica:

Realizadas em material sintético de alto rendimento, com rolamento de esferas na cabeça giratória.

Núcleo da roda: Polipropileno, Superfície de rodagem: Poliuretano, com rolamento de esferas.

Disponível uma versão lavável com rolamento de esferas estanque.

As rodas duplas estão disponíveis:
5940: Roda giratória
5947: Rodas giratória com travão total

O diâmetro Ø125 estará disponível em breve