»Nova roda para cama hospitalar LINEA

Para aumentar o nível de conforto e segurança para os pacientes, as camas de hospital deviam ser as mais baixas possíveis.
Para fazer frente a esse requisito, TENTE desenvolveu a nova série de rodas duplas LINEA. Combina um desenho elegante e linhas claras com material de alta qualidade com uma altura total única que apenas tem poucos milímetros mais que o diâmetro da roda.
Por isso, uma roda de 150 mm tem uma altura total ao solo de 155 mm. Isto proporciona um suave deslizamento de uma roda de 150 mm com as dimensões para fixação de uma roda dupla convencional de 125 mm.
Outra vantagem importante é a sua capacidade de giro fácil graças aos dois rolamentos rígidos de esferas na cabeça giratória. O travão centralizado sem manutenção encaixa com o interior dentado da roda.
A estética é cada vez mais importante no desenho do mobiliário para hospitais. O significado de desenho estético não se devia subestimar. Os aparelhos médicos e especificamente as camas de hospital, deviam transmitir um sentimento de segurança ao paciente. Por isso, tivemos uma atenção especial com a estética. O resultado, uma roda de linhas harmoniosas. As superfícies lisas evitam a acumulação de desperdícios e são fáceis de limpar. A cor da roda pode adaptar-se aos componentes existentes assim como à estrutura da cama.
Uma tampa transparente não giratória oferece espaço no centro da roda para o logótipo da empresa ou para sinalizar condutividade eléctrica ou a possibilidade de se lavar. Está já pedida a patente internacional.
Informação técnica:
Produzida em material sintético de alta qualidade, dois rolamentos rígidos de esferas na cabeça giratória.
Centro da roda: Poliamida
Superfície de rodagem: Poliuretano,
rolamento rígido de esferas, está também disponível uma versão lavável com rolamento estanque.
As rodas duplas estão disponíveis como:
5940: Roda giratória
5944: Roda giratória com travão total e direccional centralizado
5946: Roda giratória com travão total centralizado
Diâmetro: 150 mm
Capacidade de carga: 150 kg cada uma.